Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

ComDry M160L

Série ComDry

  • Compact
  • Léger
  • Capteur d’humidité et de température
  • Séchage rapide
  • Robuste
  • Fiable
  • Haut rendement énergétique
  • Ventilateur à 3 niveaux de commande

options de

  • Conduit d'admission d'air
  • Capteur externe
  • Boite de signal externe
  • Commande de contrôle via panneau de contrôle extérieur

Description du produit

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Air de process
Débit d’air maximal 160 m3/h
Débit d’air nominal grande vitesse 150 m3/h
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h 55 m3/h
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h 95 m3/h
Pression statique à débit nominal Pa 40 Pa
Pression statique disponible 225 Pa
Air de régénération
Débit d’air nominal
Pression statique à débit nominal
Condenseur
Condenseur Y
Pompe à condensateur N
Distance de pompage horizontale maximale
Distance de pompage verticale maximale
Tuyau de drainage Y
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance électrique Électrique 1.01 kW
Puissance chauffage 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consommation d’énergie à 20°C, 60%
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal 0-30 °C
Classe de protection électrique (carénage) 33 IP
Classe de protection électrique (panneau él) 54 IP
Classe de filtration G3
Niveau sonore 61 dB(A)
Câble d’alimentation 2.75 m
Dimensions
WxDxH 445x270x555 mm
Poids net 17 kg
Sortie d’air sec 100 mm
Air humide - mm
Tuyau de drainage 12.5 Diam. mm
Tuyau évacuation

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.