Refroidisseurs & Humidificateurs

Humidificateur vapeur XT Series

DriSteem

  • Installation simple
  • Économe en énergie
  • Facile à entretenir
  • Maintenance minime
  • Nombreuses options disponibles

options de

  • Humidification

Description du produit

Les humidificateurs vapeur à électrodes de la série XT fournissent l'humidité requise pour une large gamme de bâtiments, comprenant les établissements de santé, les locaux commerciaux et les installations gouvernementales. Le prix d'achat raisonnable et la maintenance minime font de Série XT l'un des systèmes d'humidification les plus rentables à acquérir et à installer.

Gamme de capacité: 2,3-130 kg/h; Reliez jusqu'à quatre modèles XTP pour une capacité maximale de 520 kg/h.
Capacité de 65 kg/h chaque cylindre.

  • Téléchargements
Fiche produit (5,53 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.