Refroidisseurs & Humidificateurs

Vaporstream®

DriSteem

  • Installation simple
  • Économe en énergie
  • Facile à entretenir
  • Maintenance minime
  • Nombreuses options disponibles

options de

  • Humidification

Description du produit

Très polyvalent, le Vaporstream est compatible avec tous les types d’eau et dispose de plusieurs options de dispersion. Que ce soit pour une question de confort ou pour répondre aux exigences de propreté les plus strictes, cet humidificateur est une unité de qualité industrielle pouvant satisfaire les besoins d’humidification de chaque environnement.

Gamme de capacité: 2.6-129 kg/h unitaire; Connexion en cascade jusqu’à 16 humidificateurs avec une capacité totale de 2068 kg/h.

  • Téléchargements
Fiche produit (6,04 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.