Refroidisseurs & Humidificateurs

STS (steam-to-steam)

DriSteem

  • Installation simple
  • Économe en énergie
  • Facile à entretenir
  • Maintenance minime
  • Nombreuses options disponibles

options de

  • Humidification

Description du produit

L’humidificateur vapeur-vapeur (steam-to-steam, STS) transfère l’énergie de la vapeur de la chaudière via un échangeur thermique en un approvisionnement d’eau pour ensuite la faire chauffer jusqu’à évaporation.

Gamme de capacité: 9,1-726 kg/h unitaire; Connexion en cascade jusqu’à 16 humidificateurs avec une capacité totale de 11612 kg/h.

  • Téléchargements
Fiche produit (6,06 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.