Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Refroidisseurs & Humidificateurs / Refroidisseurs Centres de données | Refroidisseurs Évaporation Indirecte

Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC - Europe

Le refroidisseur à évaporation indirecte Oasis™ est basé sur la plus large gamme d'échangeurs de chaleur pour le refroidissement à évaporation indirecte, présents sur le marché. Le plus innovant de ces échangeurs de chaleur est le modèle breveté Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX) de Munters. Cet échangeur de chaleur utilise un tube en polymère adapté à toute une variété d'environnements présentant différentes qualités d'eau.

La gamme de produits refroidisseur à évaporation indirecte Oasis™ Indirect Evaporative Cooling permet de réduire de manière significative la capacité de réfrigération sous pratiquement tous les climats, ce qui n'est pas vrai avec les économiseurs conventionnels directs côté air ou les installations avec économiseur à bulbe humide. Ces produits sont utilisés pour un maximum d'économies d'énergie pour les clients.

  • Fiables, de conception exécutée sur plans d'ingénieurs.
  • Commandes, installation et fonctionnement testés en usine.
  • Systèmes compacts entièrement équipés.
  • Refroidissement libre afin d'accroître l'efficacité énergétique.
  • Régulation intégrée (optimisation de l'énergie).
  • Réduction des émissions de CO2
  • Fonctionnement en toute sécurité tout au long de l'année.
  • Pas de mélange d'air

Comparer les produits dans Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000
  • Téléchargements
dossier Type de fichier taille
Oasis product brochure french PDF 62,08 MB