Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Refroidisseurs & Humidificateurs / Refroidisseurs Centres de données | Refroidisseurs Évaporation Indirecte

Oasis™ IEC 300

Oasis® IEC - Europe

  • Fiables, de conception exécutée sur plans d'ingénieurs.
  • Commandes, installation et fonctionnement testés en usine.
  • Systèmes compacts entièrement équipés.
  • Refroidissement libre afin d'accroître l'efficacité énergétique.
  • Régulation intégrée (optimisation de l'énergie).
  • Réduction des émissions de CO2
  • Fonctionnement en toute sécurité tout au long de l'année.
  • Pas de mélange d'air

options de

  • DX ou eau congelée
  • G4+F7 Panneau filterbox
  • Mirroir
  • Controles Modbus ou BACnet
  • Configuration multiple du flux d'air
  • Toit ou dalle monté

Description du produit

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler uses the widest array of heat exchangers in the market for indirect evaporative cooling. The most innovative of these heat exchangers is Munters patented Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). This heat exchanger uses a unique polymer tube that is suitable for use in all types of water quality environments.

The Oasis™ Indirect Evaporative Cooling product line can significantly reduce refrigeration capacity in virtually all climates, which is not true of conventional direct air-side economisers or wet-bulb economiser installations. These products are used to maximise energy savings for customers.

  • Téléchargements

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.