Refroidisseurs & Humidificateurs

GTS (gas-to-steam)

DriSteem

  • Installation simple
  • Économe en énergie
  • Facile à entretenir
  • Maintenance minime
  • Nombreuses options disponibles

options de

  • Humidification

Description du produit

Gaz comme source d'energie: respectueux de l'environnement et des coûts de fonctionnement reduits. Le GTS fournit une grande capacité, un contrôle précis et une compatibilité avec tous les types d’eau: robinet, adoucie, déminéralisée et traitée par osmose inverse. Sa flexibilité d’application fait du GTS le choix idéal pour la plupart des applications.

Gamme de capacité: 34-272 kg/h unitaire; Connexion en cascade jusqu’à 16 humidificateurs avec une capacité totale de 4354 kg/h.

  • Téléchargements
Fiche produit (6,01 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.