Refroidisseurs & Humidificateurs

DriSteem

DriSteem

Conserver des niveaux de HR entre 40% et 60% permet de diminuer la présence de bactéries et de virus dans l'air et de freiner le développement des champignons, des acariens, des interactions chimiques et la production d'ozone. Le résultat est une diminution des cas de rhinites allergiques, d'infections respiratoires et d'asthme pour les occupants du bâtiment. Contrôler l’humidité relative d’un bâtiment améliore nettement les processus de production. L’humidité relative affecte le contenu des matières hygroscopiques, comme le bois, les textiles, le papier, le cuir, les fibres et les aliments. De telles matières absorbent ou relâchent de l’humidité jusqu’à atteindre un équilibre du milieu, ce qui peut affecter plusieurs des principales propriétés de production.

  • Installation simple
  • Économe en énergie
  • Facile à entretenir
  • Maintenance minime
  • Nombreuses options disponibles

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.