Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Principes techniques
L’unité utilise le principe physique de l’évaporation de l’eau; l’air est poussé de force au travers de panneaux évaporants CELdek® à l’aide d’un puissant ventilateur. En traversant les matelas humides, l’air transfère à l’eau sa chaleur et se refroidit. Le taux d’humidité de l’air détermine la capacité à réduire sa température.
En plus des panneaux évaporants CELdek, l’unité est fournie avec un réservoir d’eau en polyéthylène de 300 litres et une pompe submersible d’une capacité de 30 l/min. Grâce à sa légèreté, son robuste boîtier en acier galvanisé et sa facilité d’installation, le DCP30 est aisément transportable. Une canalisation en plastique perforé est disponible en option. Elle se branche sur la sortie d’air du DCP30 pour distribuer l’air de manière optimale dans l’environnement à climatiser. L’unité peut également être connectée à un thermostat et à un hygrostat.
Architecture du DCP30 TOP4
Le climatiseur DCP30 TOP4 est spécialement conçu pour les chaleurs désertiques. Il dispose d’une tour d’évacuation et de déflecteurs réglables. Il peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure à climatiser. En cas d’installation extérieure, l’unité peut être fournie avec un connecteur pour canalisation en plastique perforé.
Disponible en Japan
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!