Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Refroidisseurs & Humidificateurs / tampons de refroidissement

CELdek® with MI-T-edg® Coating

CELdek Cooling Pads with MIT edg

  • Une excellente efficacité de refroidissement grâce à une conception, des méthodes de fabrication et des matériaux uniques
  • Une grande vitesse à la face permet à l'air de traverser le coussin sans entraînement des gouttes d'eau
  • Une faible chute de pression permet à l'air pulsé à haute vitesse de traverser le coussin sans résistance importante
  • Une conception auto-nettoyante grâce à l'inclinaison plus importante des dents irrégulièrement espacées, chasse la saleté et les débris de la surface du coussin
  • Facile à entretenir: dans la plupart des cas, l'entretien de routine peut se faire lorsque le système est en fonctionnement.

 

Description du produit

CELdek evaporative cooling pads are designed to provide maximum cooling, low pressure drop and years of reliable service. It is manufactured from specifically engineered cellulose paper that is chemically treated to resist deterioration. Our cross fluted, unequal angle pad design promotes the beneficial mixing of air and water for optimum cooling. This unique design also helps to continually direct more water to the air entering face of the pad, where the air is the hottest, driest, dirtiest and where most intense evaporation occurs. MI-T-edg by Munters is a tough and resilient optional edge treatment applied to the air entering face of the CELdek pad. It has been formulated to withstand repeated cleaning without damaging the pad. MI-T-edg is nonporous and quick drying edge treatment. It prevents algae and minerals from anchoring themselves into the substrate of the pad, so they fall off when dried. It offers protection to the CELdek pads from the damaging effects of severe weather and long term exposure to UV light. MI-T-edg protective edge coating extends the life of the pad over that of non-treated pads. MI-T-Edg is the strongest, most weather resistant edge coating available and is the only edge coating with patented algae resistance.


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.