Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
Le panneau évaporant CELdek® 7090-15 est conçu pour les applications qui nécessitent un refroidissement efficace. Il s’utilise pour divers types d’applications, mais convient particulièrement au refroidissement de serres et des bâtiments d’élevage.
Le panneau évaporant rayé vert se compose de feuilles de papier ondulé en cellulose imprégnée, assemblées entre elles selon différents angles (60° et 30°). Grâce à sa structure unique, le panneau conserve une grande capacité d’évaporation, même à
très basse pression. Ses dimensions varient très peu. Par ailleurs, il n’y a pas de stagnation d’eau vu que celle-ci est immédiatement amenée du côté de l’entrée. C’est là que la plus grande partie de l’eau s’évapore.
Le papier en cellulose, après avoir subi le processus d’imprégnation, acquiert résistance et pouvoir d’absorption, et devient autoportant. Ce traitement le protège également de la décomposition et de la putréfaction, augmentant ainsi sa durée de vie.
Le distributeur est un élément essentiel du système. Il doit toujours être commandé en même temps que les panneaux évaporants CELdek. Il se place au-dessus du panneau pour assurer une répartition uniforme de l’eau et réduire le risque de zones sèches.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!