Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Munters climate control

Smart 8C/3MD

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

 

Description du produit

The Smart 8C/3MD controller provides variable speed control of Munters Drive fans. All inputs are received; all processing of data is done; and all 10-0vdc output signals are sent by the Smart 8C/3MD.
To ensure solutions for various buildings, the controller is configurable to control different types of other equipment such as pumps and curtains. Three tempuratures zones can be programmed inside the building. Other environmental inputs that can be read are air temperature and air humidity (THI i ndex option).


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.