Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Systèmes de contrôle Agriculture

The Platinum Pro Controller

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

 

Description du produit

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.