Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Munters climate control

Natural Center / Natural Master

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

 

Description du produit

Munters advanced Natural Center and Natural Master climate controllers are two innovative products that work together to facilitate ease of operation and trouble free climate control.
The user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server – Natural Center controls high-performance Natural Master control units which can be installed in the different areas of the facility. Up to 10 Master units can be connected to 1 Center unit.
By choosing the Natural Center and Natural Master control system, you obtain a wide range of monitoring options and automated ventilation adjustments in accordance with your requirements. By ensuring ideal natural ventilation for your barn/stable, you greatly increase the livestock welfare and thereby your production yield. Munters Natural Center and Natural Master controllers provides an excellent combination of ventilation control, adjustment and monitoring and forms an integral part of the natural ventilation for livestock stables and milking parlours.
Rugged and weather proof control boxes are designed for fast access to adjust ventilation and offers user friendly interface menu for the operator.


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.