Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Il s'agit d'une gamme de systèmes de traitement d'air de première classe, qui sont construits avec des panneaux autoportants lisses.
Le panneau extérieur standard présente un fini à base de tôles en acier galvanisé avec un revêtement blanc pur RAL7035 10/10mm. Laine minérale, d'une densité de 70-kg/m3 avec un classement feu de catégorie M0.
Le revêtement intérieur du panneau est à base de tôles en acier galvanisé avec un revêtement blanc pur RAL7035 10/10mm. Options de panneaux en acier inoxydable/acier avec revêtement, autres options sur demande. Les panneaux ont une épaisseur de 50mm, et sont assemblés à l'aide de boulons intérieurs et extérieurs, avec des coiffes de finition pour protéger ces derniers. Ce système permet le démontage des panneaux du système. Pas de ponts thermiques. Le sol peut être en pente avec bac de récupération ou un panneau standard. Des trappes ou panneaux d'accès permettent d'accéder au système ou des couloirs techniques peuvent être prévus. Classification
Herméticité: catégorie L2, option L1. Coefficient de transmission thermique: T3 facteur de pont thermique: TB3. Résistance mécanique D1.
Les flux de traitement d'air sont compris entre 1 000 et 100 000 m3/h.
Nettoyage facile, satisfaisant les exigences en matière d'hygiène.
Documentation de conformité : Directive 2009/125 / CE
Le manuel d'utilisation donne des indications sur l'identification des pièces de l'appareil et les instructions de montage spécifiques.
D'autres instructions spécifiques seront fournies dans le dossier technique avec l'appareil.
Disponible en France, Belgium
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!