Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
Assemblage de modules standards
Le concept ML Plus permet un système de déshumidification compact, standardisé et autonome avec un contrôle intégré de la température et de l'humidité.
Notre système ML Plus peut être configuré avec un ventilateur d’appoint, un humidificateur, des pré et post-refroidissement ou chauffage en fonction de vos besoins.
Le système ML Plus est composé d'éléments assemblés et testés dans notre usine et il est prêt pour une mise en route immédiate sur site.
Faible encombrement - installation aisée
Grâce à la standardisation, il a été possible de minimiser l'encombrement au sol. Cela permet une intégration simple du ML Plus dans la plupart des processus de production sensibles à l'humidité.
Le ML Plus peut être livré avec des débits d’air de 180 m3/h à 5500 m3/h.
Le système se raccorde rapidement et facilement sur les tuyauteries et gaines existantes
Disponible en Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Options
Service et mises à jour
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!