Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Accessoires

Feed weigher

Farm Scales

  • Commande de balances pour 1 ou 2 volailles
  • Jusqu'à 500 jours de données enregistrées
  • Étanche à l'eau et la poussière, protection contre les surtensions et la foudre
  • Câbles haute qualité et suspension en acier inox ou plateau sur le sol
  • Affichage de 5 chiffres significatifs et connexion USB pour communication avec un PC
  • Courbes de fonction standard ou courbes de l'utilisateur (système de pesage des volailles)
  • Précision par pesée + - 0,2% (système de pesage des volailles)
  • Affiche l'écart-type de l'augmentation quotidienne etc. (système de pesage des volailles)

 

Description du produit

The feed weigher itself contains a tank which is hung in a load cell. The feed tank can hold up to 25 kg of feed depending on the feed density. When the desired quantity is weighed and recorded, a damper at the bottom on the feed weigher leads the feed out to a container under the weight. (NB: This container not supplied by Munters)

The desired amount of feed per weighing and possibly the mixing ratio is to be set on the controller.
Ex. for RFS6-3comp.

1. Empties the weigher
2. Fills one component
3. Registers one component weigher
4. Fills two component weigher
5. Registers two component weigher
6. Fills three component weigher
7. Registers three component weigher
8. Empties the weigher

Depending on the type of screw that is selected for mounting the feed weigher and how many components that are to be
mixed, the weigher can handle between 1100 and 1200 kg / h.

• Contains up to 25 kg of feed
• Easy to adjust
• The weigher can handle between 1100 and 1200 kg / h.
• Quantity per. weighing, optional 10-25 kg


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.