Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Accessoires

Feed computer RFS-8 restrictive

Farm Scales

  • Commande de balances pour 1 ou 2 volailles
  • Jusqu'à 500 jours de données enregistrées
  • Étanche à l'eau et la poussière, protection contre les surtensions et la foudre
  • Câbles haute qualité et suspension en acier inox ou plateau sur le sol
  • Affichage de 5 chiffres significatifs et connexion USB pour communication avec un PC
  • Courbes de fonction standard ou courbes de l'utilisateur (système de pesage des volailles)
  • Précision par pesée + - 0,2% (système de pesage des volailles)
  • Affiche l'écart-type de l'augmentation quotidienne etc. (système de pesage des volailles)

 

Description du produit

The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line. The computer can regulate the lights. RFS-8 computer can work with communication programs in Windows XP or newer versions via PC or modem. There is a possibility to connect a poultry scale platform, which with great accuracy reports the chick weight.

The scale is able to calculate the average weight of cocks and hens, by using pre-loaded curves.

• Shows information on water consumption, feed consumption, cock & hen weight
• Works together with Munters Feed weigher
• The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line
• Can also control the light
• RFS-8 operates together with communication program s in Windows XP or newer versions via PC or modem.
• Can be connected to a poultry scale platform


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.