Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Accessoires

Farm Silo

Farm Scales

  • Commande de balances pour 1 ou 2 volailles
  • Jusqu'à 500 jours de données enregistrées
  • Étanche à l'eau et la poussière, protection contre les surtensions et la foudre
  • Câbles haute qualité et suspension en acier inox ou plateau sur le sol
  • Affichage de 5 chiffres significatifs et connexion USB pour communication avec un PC
  • Courbes de fonction standard ou courbes de l'utilisateur (système de pesage des volailles)
  • Précision par pesée + - 0,2% (système de pesage des volailles)
  • Affiche l'écart-type de l'augmentation quotidienne etc. (système de pesage des volailles)

 

Description du produit

Munters’ Farm Silo is a weighing control system which allows the grower to precisely control feed deliveries, feed inventory and feed conversion. Feed dispensing may be set to preset times for mealtime feeding, continuous full feeding, or restricted feeding. Munters’ Farm Silo features a program for poultry, swine, breeders and pullets: it manages the entire restricted feeding procedure, distinguishing male from female birds (for breeders) and distributing accurate quantities of feed to each feeding line at preset times, and monitors feed consumption, measuring quantities consumed per hour and per day. Through automatic activation of delivery augers, feeders, lights and alarms and automatic registration of feed deliveries, including quantity, date and time, Farm Silo collects crucial daily data, saved and displayed throughout the growth cycle regarding feed and water consumption, live animal weight, feed conversion and bird mortality.

  • Téléchargements

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.