Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Accessoires

Farm Scales

Farm Scales

Le produit de la gamme Farm Scale est un centre de pesage de pointe automatique et autonome pour déterminer le poids vif des volailles, qui rend les procédures de pesage cruciales, plus faciles, plus rapides et plus précises que jamais.

  • Commande de balances pour 1 ou 2 volailles
  • Jusqu'à 500 jours de données enregistrées
  • Étanche à l'eau et la poussière, protection contre les surtensions et la foudre
  • Câbles haute qualité et suspension en acier inox ou plateau sur le sol
  • Affichage de 5 chiffres significatifs et connexion USB pour communication avec un PC
  • Courbes de fonction standard ou courbes de l'utilisateur (système de pesage des volailles)
  • Précision par pesée + - 0,2% (système de pesage des volailles)
  • Affiche l'écart-type de l'augmentation quotidienne etc. (système de pesage des volailles)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.