Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Accessoires

Farm Scale

Farm Scales

  • Commande de balances pour 1 ou 2 volailles
  • Jusqu'à 500 jours de données enregistrées
  • Étanche à l'eau et la poussière, protection contre les surtensions et la foudre
  • Câbles haute qualité et suspension en acier inox ou plateau sur le sol
  • Affichage de 5 chiffres significatifs et connexion USB pour communication avec un PC
  • Courbes de fonction standard ou courbes de l'utilisateur (système de pesage des volailles)
  • Précision par pesée + - 0,2% (système de pesage des volailles)
  • Affiche l'écart-type de l'augmentation quotidienne etc. (système de pesage des volailles)

options de

  • Carte de pression statique

Description du produit

Farm Scale is an advanced and automatic standalone live bird scale center, which makes crucial weighing procedures easier, faster and more accurate than ever. Through an outstanding accuracy and an exceptional weighing speed, which separates weighing for males and females, Farm Scale weighs any bird (breeders, broilers, turkeys and pullets) and collects and calculates exact data on average bird weight, number of birds weighed, daily weight gain, standard deviation, CV and uniform-ity. With an easy-to-follow user friendly interface and a quick installation setup, an unlimited number of Farm Scales could be controlled by a single PC through a newly developed hardware and cutting edge hardware and software.

  • Téléchargements

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.