Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Systèmes de contrôle Agriculture

Farm Pro controller

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

options de

  • Carte de pression statique
  • Carte de communication

Description du produit

Les contrôleurs d'atmosphère Farm Pro de Munters sont des systèmes modulaires conçus pour le fonctionnement nécessitant un grand nombre de relais, qui se présente comme une solution prête à l'utilisation, pour les éleveurs qui veulent investir le moins de temps possible dans la programmation du contrôleur. Par ailleurs, les éleveurs qui veulent configurer le contrôleur pour l'adapter exactement à leur installation peuvent en régler chaque détail.
Avec une interface conviviale et une commande à distance qui permettent aux éleveurs de prendre la commande en main par l'intermédiaire d'un PC, du web, de SMS ou d'un téléphone, les contrôleurs d'atmosphère Munters coordonnent toutes les fonctions pour maximiser les résultats financiers, grâce à un capteur innovant qui surveille la consommation d'énergie des dispositifs du système, en donnant des indications en temps réel d'état ou de dysfonctionnement.


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.