Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Accessoires

Farm Light LE light dimmer

Contrôleurs Farm Accessories

  • Commande de variateur de lumière
  • Régulation de la pression statique

options de

  • Carte de communication
  • Silo & oiseau échelle carte
  • Carte de pression statiqueCarte de pression statique

Description du produit

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller.

  • Téléchargements
Manuel (2,09 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.