Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Munters climate control

Farm Hand CCU

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

options de

  • Carte de communication

Description du produit

Un environnement avec des conditions de croissance stables pour des animaux peut être généré facilement à l'aide des paramètres environnementaux entrés dans les algorithmes de contrôle. Les paramètres environnementaux pouvant être relevés sont, entre autres, la température de l'air, l'humidité de l'air, la consommation d'eau et la consommation de nourriture des animaux. Des informations de gestion à jour peuvent être extraites de la gamme CC de contrôleurs par l'intermédiaire d'un PC classique en mettant en réseau le PC et les contrôleurs. Les paramètres des contrôleurs du réseau peuvent être mis à jour avec un clic de bouton, la consommation d'eau et la consommation de nourriture peuvent être affichées; l'état des appareils et les indications des capteurs peuvent être visualisés; et tout cela depuis le confort du bureau de l'exploitation ou même d'un bureau à distance. Le forfait d'assistance produit complète offert par Munters comprend tout le matériel et les logiciels nécessaires à la mise en réseau des contrôleurs. Quand ça se passe mal. C'est exactement pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir des sorties d'alarmes ou des unités d'alarme autonomes pour vous prévenir eau cas où votre investissement est menacé.


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.