Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Alarmes & Communication

Farm Guard - Alarm and Communication Center

Alarmes et communications pour exploitation agricole

  • Full control over all events and procedures
  • Both wired and wireless communication
  • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
  • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

 

Description du produit

Le Farm Guard de Munters permet aux éleveurs d'être toujours connectés à tous les systèmes de gestion et de commande Munters installés dans leur exploitation, en utilisant un large éventail de technologies de communications, telles que téléphone, téléphone portable, liaison sans fil, modem de ligne téléphonique, SMS, e-mail, bip ou internet, qui envoient des alarmes en temps réel et des données précises 24h/24, 7j/7. Grâce à une interface utilisateur conviviale avec clavier alphanumérique, grand écran à cristaux liquides, indicateurs à LED et messages vocaux personnalisés, les paramètres des contrôleurs peuvent être réglés à distance. La communication sur site peut se faire par l'intermédiaire de n'importe quelle combinaison de réseaux câblés ou sans fil, alors que la communication hors site peut se faire par la ligne téléphonique fixe, une connexion mobile ou internet. A l'aide d'un navigateur Web, les éleveurs peuvent surveiller et contrôler facilement leurs installations de production.

  • Téléchargements
Manuel (10,34 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Alarmes et communications pour exploitation agricole en cours d'utilisation