Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Munters climate control

Farm Easy CCU5000

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

 

Description du produit

To ensure solution for each structure, each of the controllers is configurable to control different types of equipment such as fans and pumps to CELdek evaporative cooling pads, heaters and many more. Stable growth conditions around the animals can easily be created by environmental inputs into the control algorithms. Amongst other environmental inputs that can be read are air temperature, air humidity, animal water consumption and feed consumption. Up to date management information can be extracted from the CC range of controllers through a conventional PC by networking the PC and controllers. Via such a network controller settings can be updated with the click of a button; water or feed consumption can be displayed; equipment status and sensor readings can be viewed; all from the comfort of the site office or even a remote office. Part of the extensive product support package offered by Munters comprises all the necessary hardware and software for networking of the controllers. Things can go wrong. Exactly for this reason it is necessary to have alarm outputs or free standing alarm units to warn in case there are any threats to investment. Once again Munters also off er the necessary complementary products.

  • Téléchargements
Manuel (5,05 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.