Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Munters climate control

Farm Center Pro

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

 

Description du produit

Munters advanced Farm Center Pro & Farm Master Controllers are two innovative products that work together lo revolutionize the entire concept of complete facility management.
Specially designad, this highly efficient, user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server - Farm Center Pro controls high-performance Farm Master control units, installed in the different rooms of the facility.
The Farm Center Pro's color screen and user friendly software package enables coinvent configuration.


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.