Contrôle combiné de la température et de l'humidité / Systèmes de contrôle Agriculture

Farm Center/ Farm Master

Farm Series controls

  • Une famille universelle de contrôleurs
  • Relais et sorties à vitesse variable (Farm Hand)
  • Relevé et régulation de la température et de l'humidité relative (Farm Hand)
  • Idéal pour la commande pas à pas de la ventilation (Farm Hand)
  • Une solution économique de régulation de l'atmosphère sophistiquée pour de nombreuses salles de petite taille et rapprochées (Farm Master/Farm Center)
  • Interface utilisateur complète sur le FarmCenter
  • Contrôleur avec fonctions complètes (Farm Master/Farm Center)
  • Régulation d'un grand nombre de fonctions au sein d'une structure (FarmPro)

options de

  • Carte de pression statique

Description du produit

Les contrôleurs de pointe Natural Center et Natural Master de Munters sont deux produits innovants qui fonctionnent ensemble pour faciliter un fonctionnement et une gestion harmonieux des installations. La solution conviviale de Munters est basée sur un système tout en un, dans lequel un serveur central (Natural Center) commande les unités de commande haute performance Natural Master, qui peuvent être installées à différents endroits de l'installation. En choisissant le système de commande Natural Center et Natural Master, vous obtenez une large gamme d'options de surveillance et de réglages de la ventilation automatique en fonction de vos besoins. En assurant la ventilation naturelle idéale de votre étable/écurie, vous améliorez considérablement le bien-être du bétail et donc votre rendement de production. Les contrôleurs Natural Center et Natural Master de Munters apportent une excellente combinaison de commande, réglages et surveillance de la ventilation, constituent une partie intégrante de la ventilation naturelle des bâtiments d'hébergement du bétail et salles de traite. Les boîtiers de commande robustes et résistants aux intempéries sont conçus pour accéder rapidement au réglage de la ventilation et présente un menu d'interface utilisateur convivial pour l'opérateur.

  • Téléchargements