Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Prises d'Air / Entrées d'Air / Actionneurs

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Ouverture d'urgence grâce à la batterie intégrée et le circuit de recharge de la batterie. Arrêt automatique au niveau des interrupteurs fin de course externes, et aussi au déclenchement de la batterie de secours
  • Indication par LED du mode de fonctionnement, y compris mauvaise connexion et en limites de courant
  • Le module de surveillance de la batterie indique par une alarme sonore et lumineuse que la batterie doit être remplacée (tous les 5 ans environ)
  • Possibilité de fonctionnement en mode asservi
  • Détection automatique de signal de commande déconnecté qui ouvre si la ligne est interrompue.
  • Un thermostat T41 en série avec l'alimentation 230V assure l'ouverture d'urgence au moment de l'interruption

 

Description du produit

TSN-1 is a modern controller for controlling LINAK actuators. There is one piece of TSN-1 for each Linak. The controller will adjust a damper with Linak actuator in a position corresponding to the input voltage 0-10. This voltage can come from our climate controls. The damper position is determined from the input voltage, measured reference position and max and min sets on the automatic trimmer. You can work with three types of actuators, Linak LA 12 Linak LA 32 or LA Linak 31. Linak LA 12 is a high-servo with a current limit of 1.4A, Linak LA 32 is a slow moving servo with more torque and current limit of 4A approx. Linak LA31 is a is a slow moving servo with more torque and current limit, but is only used for modulating operation.

• 220V supply voltage
• 24V supply output (Linak)
• 0 - 10V control voltage
• 12V battery backup in case of power failure
• Alarm tone at low battery voltage


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.