Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Prises d'Air / Entrées d'Air / Actionneurs

TSN

TSN

TNS est une unité de secours adaptée à tous les systèmes de ventilation Munters.

  • Ouverture d'urgence grâce à la batterie intégrée et le circuit de recharge de la batterie. Arrêt automatique au niveau des interrupteurs fin de course externes, et aussi au déclenchement de la batterie de secours
  • Indication par LED du mode de fonctionnement, y compris mauvaise connexion et en limites de courant
  • Le module de surveillance de la batterie indique par une alarme sonore et lumineuse que la batterie doit être remplacée (tous les 5 ans environ)
  • Possibilité de fonctionnement en mode asservi
  • Détection automatique de signal de commande déconnecté qui ouvre si la ligne est interrompue.
  • Un thermostat T41 en série avec l'alimentation 230V assure l'ouverture d'urgence au moment de l'interruption

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.