Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
IS entrées d'air sont conçues pour l' installation au plafond ou au toit dans les bâtiments de bétail. Le diffuseur d' étoile breveté garantit que l'air entrant est contrôlé exactement et distribué radialement afin de créer un climat uniforme dedans le bâtiment. Pendant les périodes froides, l'air frais qui entre la construction doit être chauffé. Dans ce but, la conception particulière de diffuseur étoile dirige l'air horizontalement, quand il est fixé á l'ouverture de pétit action. Celà permet l'air frais d'entré de se mélanger avec l'air chaud qui se trouve près du toit. S'il y à un plafond dans la construction, l'air peut être dirigé vers le plafond. Fais-le comme ceci l'usage de l' effet Coanda ou le flux d'air reste collé plus longtemps au plafond. Ceci permet un temps de mélange prolongé entre l' air frais et l'air chaud près du plafond. A la suite d'un temps de mélange prolongé le climat interieure devient plus uniforme.
Information produit
Spécification technique
Options
Téléchargements
80 W | |
---|---|
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0 Pa | 6,520 m3/h |
Airflow at 0 Pa | 3,835 cfm |
Specific performance at 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specific performance at 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 5 |
Propeller pitch | 35 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
80 W | |
---|---|
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0 Pa | 6,520 m3/h |
Airflow at 0 Pa | 3,835 cfm |
Specific performance at 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specific performance at 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 5 |
Propeller pitch | 35 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!