Prises d'Air / Entrées d'Air / Entrées au toit

IL200 entrée d'air

IL entrée d'air

  • Installation aisé
  • Fabriqué en polystyrène blanc bien durable et stabilisé de rayons UV
  • Different modèles incluants hauteurs que varient entre 100 à 200mm
  • La porte principale est formé en deux pièces ce qui empêche déformation
  • La porte principale est équipé avec un noyau isolé, ce qui empêche la buée à l'intérieure.
  • Integrated aluminium profiles prevent main door warping
  • Main door has rubber seal on the sides for tight sealing
  • Integrated eyelet for supporting of cabling

options de

  • Kit d'installation

Description du produit

IL arrivées d'air sont conçues pour montage au plafond des bâtiments de bétail.Le point crucial de ventilation pour le bétail, c'est la prise d'air  pendant des périodes froides, ou il est nécessaire d'aérer  le bâtiment pour fournir l'air frais aux animaux sans créer un courant d'air au dessus d'eux :un processus reconnu comme ventilation minimum.  

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Caractéristiques techniques
Capacity @ -10Pa 1,440 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,015 m3/h
Manuel (245,89 kb)

IL entrée d'air en cours d'utilisation

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.