Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Oasis_NetBuild_DE.jpg

Efficacité énergétique et sécurité élevées grâce au système Munters de refroidissement OasisTM

Net-Build Gmbh situé à Saarwellingen en Allemagne, a été fondée en 1999 par M. Patrick Bohn. La société offre des services informatiques comme le service de management, des solutions aux entreprises et l’hébergement de racks, l’entreprise emploie aujourd’hui 20 employés.

L'efficacité énergétique de la plus haute importance

Net-build peut héberger jusqu’à 12000 serveurs dans 320 racks, placés dans 2 identiques (mais séparées par des raisons de sécurité) pièces.

Pour empêcher les interruptions lors de défaillances dans le réseau d'alimentation principal, le Data centre est équipé de systèmes d’alimentation de secours, assurant que les interruptions ne sont que des problèmes théoriques.

Installation d’un système de refroidissement

Pour gérer le flux de chaleur généré par les serveurs, l’installation d’un système de refroidissement était cruciale. Avec un flux informatique maximum dans le Data centre de 2 MW, E-TEC et Munters optèrent pour l’installation de 8 systèmes OasisTM 200. Les systèmes ont étés conçus pour être installés sur le toit, directement au-dessus des couloirs d’air chaud, de sorte que les conduits coûteux et la perte de pression statique pourront être évités.

La construction du bâtiment a été terminée en seulement 6 mois et Mr. Bohn, Net-build GmbsH, exprime une grande satisfaction à la fois pour le bâtiment et le système de refroidissement:

“Notre Data centre est unique grâce à une conception extrêmement économe en énergie, avec un PUE calculé inferieur à 1.2. Au même moment la sécurité est à son plus haut niveau, depuis que le système de refroidissement Munters fonctionne sans eau réfrigérée, la fiabilité de ce système est très élevée.”

Les 8 unités OasisTM 200 placées sur le toit sont groupées pour correspondre à la structure intérieure des deux pièces identiques. Chaque section a un système OasisTM gardé pour la redondance.

Les conduits d’air sont aménagés pour une température comprise entre 20oC et 24oC. Lors de jours d’étés très chauds, un refroidisseur intégré DX (expansion directe) de 36 kW se mettra automatiquement en service, ce qui après estimation ne devrait être nécessaire que 4% du temps. Pour les 96 % de l’année restant, l’indirect « air-side » économiseur utilisant un tube en polymère échangeur de chaleur fournira l’air froid.

Le flux d’air est dirigé vers les conduits froids du bâtiment et distribué à l’intérieur des conduits d’air chaud par des ouvertures au sol. L’air chaud provenant des serveurs est évacué par des conduits vers le toit où il est récupéré par les systèmes OasisTM.

ce processus exclut le risque de pollution provenant de l’air extérieur, depuis la mise en service l’air recircule et élimine le besoin de filtration.

faits en bref

  • Efficacité énergétique exceptionnelle
  • PUE total < 1.2
  • Design modulable pour une installation et une mise en service rapide
  • Aucun système d’eau réfrigérée nécessaire
  • Maintenance facilitée
  • NetBuild_DataCenter_Germany_FR.pdf
Les unités OasisTM 200 sont situées sur le toit, directement au-dessus des conduits d’air.
Les unités OasisTM 200 sont situées sur le toit, directement au-dessus des conduits d’air.
Mr. Patrick Bohn, Net-Build GmbH, avec Mr. Anton Immerz, Munters GmBH
Mr. Patrick Bohn, Net-Build GmbH, avec Mr. Anton Immerz, Munters GmBH