Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

HartlGroup_PeterAndAnton.jpg

OasisTM offre une simplicité de fonctionnement et contribue à un PUE de seulement 1.1

Harlt Group, a été créé en 1992 par Peter Hartl, le siège social se trouve à Hofkirchen en basse Bavière en Allemagne. En étant l’un des leaders dans l’offre de solution IT de sa région, Hartl Group offre des services d’audit, de conseil, d’optimisation de processus, des Data centre d’hébergement en Autriche et en basse Bavière, des formations, des conseils en développement réseau et communication.

En quête d’un PUE faible

Lors de la conception du nouveau Data centre, Peter Hartl entra en contact avec Munters à la recherche d’une solution de refroidissement économe en énergie.

Pour atteindre un PUE très faible, le système de refroidissement par évaporation indirecte OasisTM est la solution parfaite.

Comparé aux solutions de refroidissement DX (expansion directe) traditionnels pour les Data centres, la solution OasisTM économise jusqu’à 75% d’énergie. L’économie d’énergie est en grande partie due à l’élimination des compresseurs et aussi grâce à la réduction des ventilateurs.

Munters a développé une solution utilisant deux unités OasisTM 200 permettant de maintenir tout au long de l’année une température à l’intérieur du Data centre entre 23oC et 25oC.

Installation simple – aucune modification des conduits

Les deux unités ont été conçues pour être installées sur le toit du bâtiment, l’une derrière l’autre, avec des entrées et sorties d’air sur les côtés permettant une connexion directe au bâtiment. De ce fait, la modification des conduits a été évitée et l’installation fut simplifiée.

Des aménagements intérieurs et extérieurs ont déjà été faits pour l'installation de 2 unités Oasis ™ supplémentaires en cas d'extension de la capacité du Data centre.

L’installation des systèmes OasisTM a débuté début février 2016, aujourd’hui les systèmes fonctionnent à l'entière satisfaction de Peter Hartl.

Mr Harlt a particulièrement apprécié:

• L’installation simple et la simplicité de fonctionnement de la solution
• Une solution fonctionnant sans réfrigérant et eau réfrigérée
• Le PUE très faible. En combinant d’autres mesures d’économie d’énergie (l’architecture du bâtiment etc…), le PUE peut être maintenu extrêmement bas et en dessus de 1.1. Cela correspond parfaitement au souhait de M. Hartl car grâce à Munters il est propriétaire du Data centre le plus économe en énergie de la région

Pour réduire la consommation d’énergie, un panneau solaire de 100 KW a été installé sur le toit du bâtiment.

Le Centre de données sera certifié selon la certification TÜV Kategorie 3 +.

Hartl Group porte une grande attention aux problèmes de sécurité, le Data centre a un système de secours pour l’alimentation d’électricité, un contrôle d'entrée de pointe et une sécurité incendie. En cas de problèmes d'approvisionnement en eau public pour les unités Oasis ™, l'eau de la piscine intérieure conçue comme espace détente pour les employés, peut être utilisée.

faits en bref

  • Installation simple
  • Fonctionnement et maintenance simples
  • Haute efficacité énergétique
  • PUE Total en dessous de 1.1
  • Refroidissement sans réfrigérant
  • HartlGroup_DataCentre_Germany_FR.pdf
Les deux unités OasisTM 200, installées à côté des panneaux solaires
Les deux unités OasisTM 200, installées à côté des panneaux solaires
La piscine intérieure est conçue pour fournir de l’eau aux unités OasisTM au cas où il y aurait des problèmes d’approvisionnement en eau.
La piscine intérieure est conçue pour fournir de l’eau aux unités OasisTM au cas où il y aurait des problèmes d’approvisionnement en eau.