Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

DCO2 Site2.jpg

OASISTM - Une efficacité énergétique maximale sans sacrifier la fiabilité

Après plus de 15 ans d'expérience dans les Data Centers, M. Janjoris van der Lei a inauguré en 2011 le Data Center DCO2 de 3 étages et 5 600 m2 en Belgique.

Le Data Cente DCO2 était initialement refroidi en Free Cooling utilisant de l'eau froide d'un réservoir alimentant des batteries froides. Ce système avait été conçu par M. van der Lei lui-même. Celui-ci était également en charge du système évolué de contrôle des accès par identification digitale utilisé par ses clients.

Le système de refroidissement original offrait un faible PUE, mais la poussière générée devenait problématique. La pollution issue des champs environnants imposait un remplacement très fréquent des filtres. En fait, un filtrage plus performant était nécessaire, ce qui créait une forte chute de pression et une surconsommation électrique des ventilateurs.

En surfant sur Internet, M. van der Lei a découvert le système IEC (Indirect Evaporative Cooling, refroidissement indirect par évaporation) OASISTM de Munter. Ce système utilise un échangeur thermique polymère résistant à la corrosion pour générer un air sec et frais. Le principe du système OASISTM s'est avéré, depuis plusieurs années déjà aux USA, extrêmement bien adapté au refroidissement des Data Centers. Une technique incroyablement efficace et reconnue qui est maintenant disponible en Europe.Etant situé non loin du site de production européen du système OASISTM, M. van der Lei s'est laissé tenter par cette solution technique et par la proximité de son service technique.

Depuis juillet 2012, le Data Center est refroidi par le système OASISTM de Munster. La mise en service de celui-ci juste avant la forte vague de chaleur estivale qui a alors sévi en Belgique, a été l'occasion rêvée de tester les performances du système.
L'eau utilisée pour le refroidissement de l'échangeur thermique en polymère du système OASISTM en « mode humide » est issue d'un réservoir tampon de 4 millions de litres d'eau. Une solution écologique en accord avec l'éthique de développement durable de l'entreprise.

Lorsque plus tard dans l'année les températures extérieures ont baissé, le système fut automatiquement utilisé en « mode sec ». Dans ce cas, le refroidissement de l'échangeur thermique est effectué exclusivement par l'air extérieur qui circule dans une boucle ouverte. Il ne se mélange jamais avec l'air qui refroidit le Data Center.

La flexibilité avant tout

Le Data Center DCO2 étant une entreprise privée employant 15 personnes, il bénéficie d'une grande indépendance, d'une grande souplesse et d'une capacité d'adaptation très forte. Contrairement à ce qui est d'usage dans de plus grosses entreprises ayant une structure et des processus financiers plus rigides, M. van der Lei a la possibilité de minimiser les dépenses d'investissement en augmentant la capacité de son Data Center étape par étape en fonction de ses besoins de croissance.
Une fois entièrement déployé, DCO2 comptera 1500 racks, avec un besoin de 5MW de refroidissement. Jusqu'à présent, le taux de remplissage du Data Center est de 15 % et un seul système OASISTM est en fonctionnement. L'ancien système de refroidissement est conservé comme système de redondance. Le Data Center arrivera à saturation d'ici 4 à 5 ans. Ses clients actuels ont diverses origines, depuis des grands magasins locaux jusqu'à des institutions financières en passant par des commerces de détail et des écoles belges. Les clients belges apprécient la proximité physique de leur Data Center. Outre la proximité et son exploitation fiable et économique, le Data Center DCO2 profite également d'être indépendante des opérateurs car il est situé exactement sur la ligne Internet qui relie Londres à Francfort. Cela lui assure une connexion rapide, peu onéreuse et sécurisée.



faits en bref

  • Fiabilité
  • Séparation complète des flux d’air
  • Absence totale de poussière et de contamination
  • Aucun problème d’humidité
  • PUE de seulement 1,11
  • Faible coût d’entretiensystème
  • CaseStudy_DCO_OASIS_FR.pdf