Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Datainn-servers.jpg

Le refroidissement d’air par évaporation indirecte Oasis™

Data Logistics Center's Data Inn in Vilnius, has installed Munters’ award winning Oasis™ Indirect Evaporative Coolers (IEC) to deliver super energy efficient cooling with a PUE of 1.3, for its high quality, secure data services and transmission centre.

Le centre de logistique de données Data Inn de Vilnius vient d'installer les systèmes primés de refroidissement par évaporation indirecte (Indirect Evaporative Cooler, IEC) Oasis™, pour obtenir un refroidissement au rendement énergétique impressionnant avec un PUE (indicateur de rendement énergétique) de 1,3, à son centre de traitement et de transmission des données de haute qualité et haute sécurité.

L'IEC à la pointe de l'industrie Oasis™ de Munters, lauréat du prix Data Centre Dynamics 2012 de la région EMEA pour l'innovation, extrait la chaleur générée dans les centres de données tout en ayant des besoins énergétiques très faibles par rapport aux systèmes traditionnels par refroidissement naturel.

Le système Oasis™ a été proposé par le prestataire de services en conception de Data Inn, Satela, qui a pu se rendre compte des réductions de consommation d'énergie et d'émissions de dioxyde de carbone. La nouvelle installation du Data Inn va générer et stocker une importante quantité de données pour des banques de commerce, des opérateurs de télécommunications et des prestataires de services, et est actuellement en passe de devenir l'un des centres de données classés équivalent Tier III les plus grands et plus avancés des états baltes.

L'installation de 3200 m² à haut rendement énergétique du Data Inn peut, à pleine puissance, refroidir 2,5 MW, avec la capacité de faire fonctionner plus de 10.000 serveurs, se trouvant tous dans une atmosphère à 18- 27°C, comme le recommande l'association américaine des ingénieurs en génie climatique (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).

La gestion intelligente de la consommation d'énergie et les IEC innovants Oasis™ 300 de Munters installés pendant la première phase, refroidissent 1MW de chaleur résiduelle du centre de données. La conception modulaire permet d'investir par phase, au fur et à mesure de l'expansion du centre de données, les systèmes réduisant non seulement les coûts énergétiques d'exploitation mais aussi les coûts en termes d'investissement en réfrigération mécanique, dispositifs de commutation, générateurs etc., de 25 %.

Le directeur du développement de produit du Data Inn, Edvinas Bakanas, déclare :

« Le secteur de l'énergie électrique lituanien, les opérateurs de communication de données et les banques lituaniennes les plus importantes ont besoin d'assurer la sécurité de leurs données et leur accessibilité sans interruptions, grâce à des solutions qui sont également rentables et bonnes pour l'environnement »

« La conception innovante et à haut rendement de l'IEC Oasis™ de Munters a été la principale raison pour laquelle nous l'avons choisi. La technologie éprouvée est bien adaptée aux conditions climatiques de Vilnius et offre une grande flexibilité, avec la possibilité de faire fonctionner le système dans des modes de refroidissement différents, en fonction des conditions météorologiques. »

« Nous nous donnons pour but de toujours proposer des services de colocalisation et de connectivité de la meilleure qualité, et nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes et efficaces. Les solutions de refroidissement de Munters nous permettent d'atteindre un PUE de 1,3 au plus, et donc d'être très rentables et compétitifs sur le marché. Chaque réduction de 0,01 de notre PUE représente des économies d'énergie d'environ 210.000 kWh dans notre centre de données. »

Par rapport aux solutions par refroidissement naturel à haut rendement, l'IEC Oasis™ présente des coûts en termes d'investissement équivalents ou égaux, des coûts d'exploitation annuels jusqu'à 80 % moins chers et une réduction de 83 % de la consommation d'énergie.

L'IEC Oasis™ de Munters utilise l'évaporation naturelle de l'eau au lieu d'un refroidissement mécanique pour réaliser d'importantes économies d'énergie. Le système utilise deux flux d'air séparés, dont l'un est un flux d'air aspiré de l'extérieur dans l'IEC Oasis™ 300 de Munters, qui circule sur l'échangeur de chaleur breveté à évaporation indirecte équipé de tubes polymères.

L'échangeur de chaleur extérieur à tubes elliptiques est humidifié pour extraire la chaleur et refroidir efficacement par évaporation inirecte.
Après avoir circulé sur la surface des tubes extérieurs humidifiés de l'échangeur de chaleur, l'air extérieur est expulsé dans l'atmosphère.air is expelled back to atmosphere. Le second flux d'air est aspiré dans les allées surchauffées du centre de données et circule à l'intérieur des tubes de l'échangeur de chaleur.

Ainsi, le refroidissement par évaporation indirecte fait re-circuler l'air des salles de données et le refroidit. Les deux flux d'air ne sont jamais en contact, ce qui élimine le risque de contamination des salles de données ou les problèmes d'humidité qui peuvent entraîner la corrosion des serveurs.

Les performances et la fiabilité de l'Oasis™ ont été exploitées avec succès pour le refroidissement de 100 MW+ dans des centres de données dans le monde entier et permettra de minimiser l'incidence sur l'environnement de l'installation du Data Inn, tout en offrant une efficacité d'exploitation avancée dans la région baltique et dans toute l'Europe.

faits en bref

  • PUE de1,3
  • Sécurité et fiabilité de l’atmosphère des salles de donnée
  • Séparation complète de l’air du centre de donnée (DC) et de l’air extérieur
  • 65 % d’économie d’énergie par rapport aux solutions habituelles par refroidissement naturel (Free Cooling)
  • 25 % de réduction des besoins en réfrigération, dispositifs de commutation, générateurs
  • DC_Case_Study_DataInn_FR.pdf