Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

AT_Case_condensation.jpg

Stockage optimal grâce au contrôle de l'humidité

Le maintient en température des locaux de stockage est extrêmement honéreux et permet pas de garantir un stockage sans risque pour les produits. En effet, seul le contrôle de l'humidité permet de garantir un stockage sans corrosion ni condensation venant dégrader les produits.

La solution Munters est une garantie pour vos produits

Pour réaliser un stockage hors corrosion, il faut maîtriser l'humidité ambiante à une valeur ne dépassant pas les 45% d'humidité relative. En effet, passé cette valeur les phénomènes de corrosion démarrent pour les produits métalliques. La corrosion s'accèlère fortement si l'humidité dépasse les 55 à 60% d'humidité relative.
La condensation peut également dégrader les produits, pour l'éviter il faut contôler le point de rosée de l'air au contact des parois froides (mur, sol, plafond) en mettant en place un système efficace de déshumidification de l'air quelque soit la température.
Les équipes techniques et commerciales de Munters ont, avec succès, équipé des locaux de stockage pour :
- pièces métalliques
- armement (munition, missile, engin blindé, avion...)
- produits agroalimentaires
- livres, papier et carton
- .....

faits en bref

  • Stockage sans corrosion
  • stockage sans condensation
  • Meilleure qualité des produits stockés même sur une longue période
  • Locaux de stockage simplement maintenu hors gel
  • Coûts d'investissement réduits
  • Economie d'énergie