Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

AT_case_PowerPurge.jpg

Séchage des noyaux en fonderie sable

Le passage aux enduits en base aqueuse pour les noyaux et les moules sable en fonderie pose un réel problème de temps de séchage ou d'échauffement trop important des noyaux qui ne sont pas immédiatement manipulables.

De toutes les techniques de séchage des enduits base aqueuse l'utilisation de l'air sec en tunnel permet de garantir une maîtrise parfaite de la qualité du séchage aussi bien en surface qu'en profondeur. Un énorme avantage de la technologie à air sec est de sécher à température quasi ambiante, ce qui rend les pièces directement manipulables pour y ajouter des inserts ou pour les préparer à la coulée. Il s'en suit un gain de place, un temps de cycle raccourci d'où une plus grande flexibilité en production.

L'énergie mise en jeu est également nettement plus faible que pour les autres techniques basées sur le chauffage. Ceci participe à la réduction des prix de revient de pièces moulées par une limitation des coûts énergétiques. La maintenance est simplifiée à l'extrême et se limite au remplacement de quelques filtres.

La solution air sec est la meilleure technologie pour le séchage des enduits base aqueuse.

faits en bref

  • Temps de cycle raccourci
  • Suppression des traces d'humidité
  • Séchage rapide à basse température
  • Diminution des coûts d'exploitation
  • Qualité du produit fini amélioré
  • Solution écologique
  • Réduction des COV
  • Maintenance réduite