Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

AT_case_PowerPurge.jpg

PowerPurge

L’option Economie d’Energie

Un déshydrateur d’air est composé d’une roue dessicante traversée par deux flux d’air, l’un pour l’air à traiter, l’autre pour l’air de régénération de la roue. L’humidité contenue dans l’air à traiter est captée par la roue dessicante. L’air sec est ensuite diffusé vers le process ou l’espace à traiter. Le secteur de régénération est traversé par un flux d’air chaud. La roue libère ainsi les molécules d’eau dans le flux d’air évacué vers l’extérieur. L’énergie consommée par le déshydrateur est principalement utilisée pour régénérer la roue.

PowerPurge® économise l’énergie de deux façons. Le système breveté PowerPurge® agit comme un récupérateur d’énergie, transférant la chaleur de la roue pour pré-chauffer le secteur de régénération. Le gain d’énergie de régénération permet de réduire la température de l’air à traiter réduisant du même coup l’énergie utilisée pour le post-refroidissement.

PowerPurge® permet également de réduire le coût d’acquisition. En équipant votre système de déshumidification de PowerPurge® , une taille de roue inférieure peut souvent permettre d’obtenir la même capacité de déshumidification, ce qui signifie un coût moindre. PowerPurge® est disponible pour les gammes de produits ICA et MDU.

faits en bref

  • Réduit la puissance de régénération
  • Réduit la puissance de post-refroidissement
  • Economie obtenue de 77 000 € par an pour un système traitant 47.600 m³/h
  • Améliore les performances de séchage
  • Système de taille réduite
  • Technologie brevetée