Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

AT_Case_terrys strog mints.jpg

Stockage et Transport de Poudre

La prise en masse des poudres et granulés est un problème fréquent dans les industries agroalimentaires et chimiques entraînant arrêts de production et pertes de produit.

Les poudres et granulés sont très souvent sensibles à l'humidité. Au contact d'un air trop humide voire de gouttelettes d'eau différents phénomènes apparaissent :

- Croûtage/Colmatage des silos
- Colmatage des transports pneumatiques
- Blocage de machines.....

Mais aussi

- Développements bactérien et moisissures
- Produit dénaturé
- Qualité du produit fini dégradé

La maîtrise de l'humidité de l'air permet de supprimer instantanément tous ces problèmes. Notre savoir-faire nous permet de vous garantir une humidité toujours en dessous du point de rosée pour supprimer la condensation, de maintenir l’humidité relative à moins de 60% ce qui stoppe le développement des bactéries et des moisissures et si besoin de vous garantir une température et une humidité constante évitant ainsi les reprises d’humidité générant les colmatages.

Munters dispose mondialement de nombreuses références en silo, transport pneumatique, vis d'archimède, salle d'ensachage...

faits en bref

  • Qualité des produits maintenue
  • Production constante
  • Sécurité alimentaire
  • Gain de productivité
  • Maintenance réduite
  • Economie d'énergie
  • Ensures fluid flow from the silo