Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Dans le secteur automobile, nos systèmes de traitement de l’air sont très utiles pour : les chambres de test des systèmes d’échappement, les hangars de stockage, le moulage par injection, la fabrication des vitres de voitures, le séchage de la peinture, etc…
Pour être capable d’enregistrer des mesures fiables même à des niveaux d’émission bas, le système Munters fournit de l’air de dilution parfaitement défini, purifié à des températures spécifiques et à des niveaux d’humidité faibles. L’air extérieur prétraité est déshumidifié et les températures sont constamment régulées.
La déshumidification des zones de stockage protège tous les produits sensibles à l’humidité : les pièces métalliques, les pièces électroniques, les matières premières, etc.
Dans le secteur automobile, il est très important de maintenir des conditions climatiques stables afin d’éviter la corrosion et le développement de moisissures.
Le développement de moisissures est sous control en dessous de 70% RH, les pièces métalliques doivent être stockées dans un environnement ou le RH est inférieur à 50 % pour être protégé de la corrosion. Grace au système Munters , usne quantité importante d’énergie est économisée car aucun système de chauffage n’est utilisé.
Les systèmes de déshumidification Munters sont fabriqués en respectant des règles de contrôle strictes.
Munters est le seul fabriquant au monde détenant un site de production certifié ISO 14001.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!