Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
AB Cernelle Suède est le premier à avoir utilisé des extraits de pollen de qualité supérieure dans le cadre d'un traitement médical. Fondée en 1953, l'entreprise a eu pour vision que des extraits de pollen purifié seraient bénéfiques pour la santé humaine.
Chez Cernelle, le séchage par pulvérisation d'extrait de pollen a toujours été réalisé grâce à l'air sec d'un déshumidificateur déshydratant Munters de type MX2100. Au fil des ans, les parties électriques du déshumidificateur ont commencé à souffrir de la présence de poussière de sucre dans l'air à proximité du déshydrateur par pulvérisation. De plus, le système de commande du déshumidificateur était devenu obsolète.
Depuis plusieurs années, Cernelle dispose d'un contrat ServiceCaire™ avec Munters qui inclut une visite annuelle de maintenance préventive. Lors de cette visite, le déshumidificateur est inspecté et les pièces d'usure sont remplacées.
Comme convenu dans le contrat, Munters évalue en permanence l'état et les performances de l'équipement et une modification du déshumidificateur MX a été réalisée afin d'en optimiser les performances.
Un déshumidificateur déshydratant de type ML23 a été installé, mais dans une petite pièce à côté du déshydrateur par pulvérisation pour éviter l'impact négatif de la poussière de sucre.
Le ML23 est un déshumidificateur moderne dont le modèle standard offre de nombreuses fonctions avancées, y compris une unité PLC intégrée qui affiche plus de 10 indicateurs d'alarme, un compteur de temps de fonctionnement ainsi qu'une télécommande en option.
Chez Cernelle, un écran à distance a été placé dans une salle de contrôle centrale. Les lectures et modifications de réglages peuvent s'effectuer facilement à partir de là. Le déshumidificateur dispose également d'un système intégré de récupération de la chaleur grâce auquel il ne consomme que très peu d'énergie.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!