Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Oasis chez Equinix

avr. 30, 2015

Equinix, un des principaux opérateurs de centres de données du monde et d'échanges Internet va ouvrir son premier centre de données ME1 à Melbourne en Australie et le sixième centre de données de Londres LD6 à Slough.

Les deux nouveaux centres de données répondront aux exigences des clients d’Equinix dans les services financiers, Cloud et industriels. Les centres de données déclarent être accrédités comme Leadership in Energy & environmental Design (LEED), avec le LD6 conçu pour atteindre le niveau de platine.

Les six Oasis Munters IEC pour le ME1 de Melbourne et les 40 systèmes Oasis IEC 200 incluant quatre unités MUA pour le LD6 à Slough sont au cœur du système de traitement de l’air d’Equinix, et contribueront à réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone.

Munters Oasis™

 

Les systèmes Munters Oasis IEC 200 fourniront plus de 8MW de refroidissement lors de la première phase du LD6. Le nouveau centre Data LD6 aura une capacité de 8000 mètres carrés permettant de contenir 2.770 servers. Avec l'aide des unités Munters Oasis, ME1 et LD6 seront parmi les centres de données les plus économes en énergie d’Australie et du Royaume-Uni. Les centres de données ME1 et LD6 utilisent le système Oasis, lauréat de plusieurs prix de l’innovation, comme étant un échangeur de chaleur par évaporation indirecte innovant et utilisant une ventilation 100% naturelle.

"Le LD6 est un projet extrêmement important; il sera le centre de données le plus avancé du Royaume-Uni. Nous nous engageons à fournir une amélioration continue pour nos clients et établir de nouvelles normes en matière d'efficacité et de durabilité », a déclaré Russell Poole, directeur général d'Equinix UK.

Le refroidissement par évaporation est une des méthodes naturelles fondamentales de refroidissement. C’est le même principe de refroidissement que notre corps utilise lorsque l'humidité (la transpiration) s’évapore et refroidit la peau. Les systèmes de refroidissement par évaporation indirecte Oasis ™ profitent de l'évaporation pour rejeter la chaleur sans ajouter d'humidité.