Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

AdobeStock_163170989_1200x600.jpg

Mise à niveau des commandes

Passez à des commandes modernes pour bénéficier de fonctionnalitéssupplémentaires, notamment un fonctionnement précis et écoénergétique et le contrôle de la GTC. Le Munters Connected Climate® (MCC) est notre appareil de passerelle qui permet une connexion GSM.

Conversion des contrôles MX en Climatix

Prenez des mesures préventives et convertissez votre déshumidificateur MX avec le nouvel interface Climatix.

Le déshumidificateur MX avec contrôle DDC intégré, système Munters qui a fait ses preuves, constitue une solution de traitement de l’air durable avec diverses options de mise à niveau. 

Le contrôleur DDC de la série MX a très bien rempli sa fonction plus de deux décennies, mais ne présente pas les caractéristiques d’un contrôleur moderne. 

Avec les composants devenus obsolètes, Munters n’est plus en capacité de réparer le contrôleur DDC. Le kit de conversion du contrôleur est fabriqué à la demande et s’adapte à la configuration spécifique de votre unité MX, ce qui implique naturellement un certain délai. Nous vous recommandons donc de planifier l’intervention en évitant les temps d’arrêt en cas de panne soudaine du contrôleur. 

Télécharger la fiche produit

Conversion des contrôles ML* en Climatix

*Ce kit de conversion peut être utilisé sur les unités ML17, ML23 et MLT30

Si vous possédez un déshumidificateur ML* fabriqué entre 2005 et 2015, Munters vous suggère de prendre des mesures préventives et de convertir votre déshumidificateur ML en bon état de fonctionnement avec un nouveau contrôleur Climatix. 

Le contrôleur ACD/ICD qui l’équipe est obsolète et aucun remplacement n’est possible en cas de panne. Pour assurer un entretien optimal de ces unités et prolonger leur durée de vie, Munters vous recommande de convertir votre système de contrôle à l’aide de notre kit de conversion Climat. 

Télécharger la fiche produit