Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Hôtels et complexes touristiques

Hôtels et complexes touristiques

La fourniture de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) adéquats dans les bâtiments à logements multiples est un défi majeur pour les ingénieurs et les concepteurs. En plus des chambres et halls habituels, beaucoup disposent d'espaces tels que des atriums, des couloirs intérieurs, des cuisines, des buanderies, des salles de réunion ainsi que des piscines et spas intérieurs. Chaque zone a des exigences spécifiques en termes de circulation d'air, de température, d'humidité et de réglage de la pression.  Si l'une des zones n'est pas bien ventilée, ou souffre de problèmes d'humidité tels que de la moisissure, c'est le bâtiment tout entier qui, au final, encourra un risque.  Naturellement, les clients veulent que leur chambre soit propre, sente le frais et soit maintenue à une température et un niveau d'humidité confortables. 

En utilisant les produits de traitement d'air de Munters comme nos déshumidificateurs commerciaux, les hôtels et complexes touristiques améliorent la qualité de l'air intérieur et le confort, contrôlent l'humidité et font baisser leurs coûts énergétiques.

L'ASHRAE donne des recommandations précises concernant la conception et la construction d'hôtels, dont il faut tenir compte. Certaines spécifications concernant les chaînes hôtelières exigent que les hôtels soient pressurisés avec de l'air frais déshumidifié au moyen d'un système d'air d'appoint centralisé. Cette méthode permet d'éliminer l'humidité à sa source avant qu'elle n'entre dans le bâtiment, tout en maintenant un point de rosée plus bas dans les locaux.

Grâce à ce point de rosée plus bas, le système Munters réduit significativement le risque de moisissures et de champignons. Les chambres sont plus confortables et n'ont pas d'odeur.

Etudes de cas