Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Restaurants

Restaurants

Dans les restaurants actuels, un taux d'humidité élevé est la cause de nombreux problèmes courants.

Lorsque des diffuseurs gouttent sur le sol et sur les clients ou lorsque de la condensation se forme sur les vitrages de portes et de fenêtres , ces exemples démontrent un fort taux d'humidité. C'est également le cas lorsque les sols suintes ou mettent longtemps à sécher après avoir été nettoyés. Enfin, lorsque le personnel se plaint d'avoir trop chaud tandis que les clients se plaignent d'avoir trop froid, c'est également le signe d'un problème d'humidité. De nombreux propriétaires et concepteurs de restaurant se demandent pourquoi ils rencontrent plus ces problèmes maintenant qu'auparavant. Pour répondre simplement à cela, disons que la conception des restaurants a changé, mais pas les systèmes de climatisation qui leur sont destinés.

Restaurant

Le contrôle de la température et de l'humidité dans l'espace est un élément clé pour créer un environnement confortable pour tous. En contrôlant l'humidité intérieure, on peut augmenter les réglages du thermostat et faire des économies d'énergie. Des études ont également montré que le confort des clients et du personnel s'améliorait avec un climat intérieur doux et sec, et non froid et humide. Toutefois, la valeur ajoutée liée à l'installation d'un équipement de CVC adéquat va au-delà du confort : elle aide les propriétaires de restaurant à réduire leurs frais énergétiques, à préserver la sécurité des clients et la qualité des aliments, et à limiter les problèmes liés à l'humidité.

Munters utilise la technologie de récupération d'énergie et de contrôle d'humidité pour fournir un système de CVC très performant, plus efficace et offrant une meilleure expérience aux clients et aux employés.  

Comment pouvons-nous vous aider?

Retour à la page d'accueil
En sélectionnant vous approuvez Cookies

Identifiant invalide

Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.

Identifiant invalide

Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.