Télécommunications
Munters peut fournir des systèmes de traitement d'air au secteur des télécommunications pour différents lieux et processus.
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Munters peut fournir des systèmes de traitement d'air au secteur des télécommunications pour différents lieux et processus.
La consommation d'énergie, la fiabilité et la maintenance sont des facteurs importants pour les installations de télécommunications critiques. Les charges thermiques présentes à l'intérieur de ces installations et des boîtiers électroniques doivent être gérées efficacement. Ces installations génèrent en permanence de la chaleur et constituent donc une application idéale pour le refroidissement par évaporation indirecte (REI).
Les solutions REI de Munters permettent à nos clients du secteur des télécommunications de libérer de la puissance électrique pour leur cœur de métier. Ce sont les seuls systèmes de refroidissement du marché qui fonctionnent en mode économiseur même dans les conditions ambiantes extrêmes de l'été, avec une température de 38°C (100°F) et un taux d'humidité relative de 75 %. Ainsi, nos clients peuvent installer plus d'équipement de télécommunications sans avoir besoin de demander d'autres installations électriques coûteuses à leur fournisseur d'électricité. Nos clients ont pu augmenter leur puissance électrique disponible de 37 % grâce aux systèmes REI de Munters.
Les systèmes REI de Munters sont équipés d'un échangeur de chaleur air-air à tubes en polymère, qui transfère la chaleur vers un flux d'air extérieur séparé. Si besoin, de l'air et de l'eau sont envoyés sur l'échangeur afin de rejeter de la chaleur. L'air traité passant dans l'échangeur n'entre jamais en contact avec l'eau, ce qui évite d'humidifier l'air fourni.
Munters propose également des échangeurs de chaleur à plaques si le site ne dispose d'aucune arrivée d'eau.
Quelques caractéristiques supplémentaires :
Les systèmes Munters refroidissent les installations de télécommunications avec une quantité d'énergie minimale, ce qui permet d'avoir de la puissance électrique disponible pour ajouter de l'équipement dans l'espace libre, sans frais supplémentaires.
Afin de contrôler l'humidité dans les zones de fabrication et de stockage de composants, Munters utilise une technologie de déshumidification dessicante qui peut fournir et maintenir un taux d'humidité relative de 1 % ou moins, quelles que soient les conditions ambiantes.
En plus de créer des conditions d'air optimales, Munters propose toute une gamme de produits de réduction de COV Zeol pour le secteur des télécommunications. Les systèmes de Munters nettoient l'air de ventilation chargé en composés organiques volatils (COV), lesquels sont nocifs pour la santé et l'environnement et doivent être réduits. Un concentrateur à rotor à zéolite peut faire baisser significativement les coûts d'exploitation, en concentrant efficacement les COV avant qu'ils ne soient envoyés dans une unité d'oxydation intégrée pour y être détruits. Les systèmes de réduction des COV de Munters peuvent atteindre une efficacité de destruction des COV supérieure à 95 %, tout en faisant baisser les coûts de carburant de 30 à 50 % par rapport aux unités d'oxydation autonomes.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!