Salle de batteries au lithium
Les batteries au lithium sont fabriquées dans de petits laboratoires ou dans de vastes salles sèches pour la production de masse.
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Les batteries au lithium sont fabriquées dans de petits laboratoires ou dans de vastes salles sèches pour la production de masse.
Ces batteries à haute densité énergétique doivent être produites dans un environnement possédant une humidité inférieure à 1 %, car le lithium métal réagit avec la vapeur d'eau pour former de l'hydroxyde de lithium et de l'hydrogène, avec un dégagement de chaleur. Lors de la fabrication des piles au lithium-ion, les matériaux formant la cathode, l'anode et l'électrolyte ne sont pas explosifs avec l'eau, mais ils sont si sensibles à l'humidité que les salles sèches sont généralement maintenues à un point de rosée inférieur à celles dédiées aux batteries au lithium métal. Parce que la vapeur d'eau agit comme un catalyseur, l'air entrant doit être à un point de rosée très bas afin d'obtenir un haut niveau de rendement et de contrôle qualité dans les salles sèches dédiées aux batteries au lithium et les autres applications utilisant du métal alcalin (principalement des batteries, des batteries thermiques et d'autres processus utilisant des éléments sensibles à l'humidité).
La plupart des fabricants de batterie exigent que le taux d'humidité moyen / d'humidité d'une pièce soit maintenu à un point de rosée très bas de -40°C (1/2 % d'humidité relative à 72°F) ou de -33°C (1 % d'humidité relative à 72°F).
Le système dessicant Green PowerPurge™ de Munters est spécialement conçu pour répondre aux besoins des fabricants de batteries perfectionnées, qui exigent un excellent contrôle du point de rosée, tout en consommant moins d'énergie.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!