Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Fabrication de LED

Fabrication de LED

De nombreux processus de fabrication industrielle, dont celui des LED, requièrent un contrôle précis de l'humidité. Les éléments de fabrication doivent être protégés de la corrosion et de la condensation dues à l'humidité.

L'équipement de Munters élimine l'humidité présente dans l'air grâce à un dessicant, un matériau qui attire et retient facilement la vapeur d'eau. Les déshumidificateurs dessicants sont particulièrement efficaces pour éliminer l'humidité de l'air lorsque la température et le taux d'humidité sont bas. Le fait de maintenir un taux d'humidité approprié améliore les opérations de fabrication.

En plus de créer des conditions d'air optimales, Munters propose toute une gamme de produits Zeol permettant de réduire les COV. Les systèmes de Munters nettoient l'air de ventilation chargé en composés organiques volatils (COV), lesquels sont nocifs pour la santé et l'environnement et doivent être réduits.

Un concentrateur à rotor à zéolite peut faire baisser significativement les coûts d'exploitation, en concentrant efficacement les COV avant qu'ils ne soient envoyés dans une unité d'oxydation intégrée pour y être détruits.  Les systèmes de réduction des COV de Munters peuvent atteindre une efficacité de destruction des COV supérieure à 95 %, tout en faisant baisser les coûts de carburant de 30 à 50 % par rapport aux unités d'oxydation autonomes.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg