Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Patinoires

Patinoires

La déshumidification dans les patinoires signifie la fin de la brume pendant les matchs, de la condensation et de la corrosion sur les structures de construction, un climat intérieur inconfortable pour les patineurs et les spectateurs et une amélioration de la qualité de la glace.

Le traitement d'air traditionnel des patinoires ne traite pas de manière efficace la charge d'humidité élevée dans l'arène. Les problèmes liés à une forte humidité sont nombreux et les traiter est une expérience coûteuse. L'excès d'humidité se condense à la fois sur la surface de la glace, mais aussi sur le toit, provocant l’égouttement sur le public et sur la glace, la condensation sur la structure du bâtiment mène à la corrosion, les moisissures et les champignons. L'accumulation de glace sur la surface de la patinoire forme un risque pour les patineurs et adoucit la surface, par exemple, Les patineurs de vitesse ont des performances médiocres. Lors d'événements avec le public les problèmes augmentent avec l'humidité et le brouillard peut apparaître sur la patinoire, perturbant la visibilité.

Munters déshumidification garantira que le point de rosée de l'air dans la patinoire sera maintenu bas et aussi près de la température de surface de la glace que possible. La roue de dessiccation du déshumidificateur agit alors comme une éponge, absorbant l'humidité et gardant l'humidité dans l'arène à un niveau où la condensation est considérablement réduite.

Les avantages d'une patinoire déshumidifiée par Munters :

• Réduction de la condensation et une meilleure visibilité
• Amélioration de la qualité de la glace et une réduction des coûts pour maintenir la surface libre de glace
• Les structures du bâtiment sont protégées contre la détérioration causée par l'humidité
• Les coûts de maintenance réduits
• L’amélioration de la qualité de l'air intérieur sain sans croissance de moisissures et de bactéries